Мировой специалист   по электрическим и информационным системам зданий

e-каталог 2018

версия 12/2018
Управление списком продукции
 

Настольный блок - 6x2К+3 + 1 выключатель с подсветкой - алюминий - для подсоединения кабелем

Кат. № 6 535 50
Количество в упаковке
1 шт.
Объем
3.732 дм3
Вес
954 г

Характеристики продукта могут меняться

 

Получить код продукции для размещения на сайте

Общие характеристики:

  • Настольные блоки укомплектованные, цвет алюминий
  • Для подсоединения кабелем
  • Алюминиевые блоки с кабельными органайзерами (реверсивными) для упорядочивания части шнуров подключённого оборудования
  • Подключение силовых кабелей к клеммникам с кабельными зажимами
  • Шнур в комплект поставки не входит
  • Для слаботочных кабелей подсоединение к розетке RJ 45 или распределительной коробке при помощи комбинированных кабелей RJ 45 - без изоляции Кат. № 0 517 96/97/98
  • Розетки 2К+3 с отверстиями, расположенными под углом 45 ° для удобства подсоединения угловых вилок- 16 А - 250 В~ - с защитными шторками
  • Максимальная мощность: 3 680 Вт при 230 В ~ на цепь
  • Соответствуют NF С 61-314
  • Соответствуют ГОСТ Р 51322.1-99 и МЭК 60884-1-94

Характеристики продукта:

  • Настольный блок
  • Для подсоединения кабелем
  • Оснащен:
    - 6 розетками 2К+3
    - 1 выключателем с подсветкой
 
 

Все данные о продукции, указанные в этом е-каталоге (характеристики и размеры) могут быть изменены и не являются обязательными к исполнению с нашей стороны. Напоминаем, что всё оборудование должно быть установлено квалифицированными специалистами в соответствии с принятыми требованиями.

Назад в раздел