Мировой специалист   по электрическим и информационным системам зданий

e-каталог 2018

версия 12/2018
Управление списком продукции
 

Настольный блок розеток DLP - укомплектованный - алюминиевый корпус - соответствие требованиям стандарта МЭК 60884-1 - 16 А - 250 В~ - защитные шторки - шнур питания 3 м - 6 розеток 2К+3 - 1 подсвечиваемый выключатель

Кат. № 6 535 61
Количество в упаковке
1 шт.
Объем
42.239 дм3
Вес
6.612 кг

Характеристики продукта могут меняться

 

Получить код продукции для размещения на сайте

Общие характеристики:

  • Настольные блоки розеток DLP desk со шнуром
  • Настольные блоки розеток укомплектованные
  • Алюминиевый корпус
  • Соответствие требованиям стандарта МЭК 60884-1
  • Розетки 16 A, 250 В~ с защитными шторками
  • Шнур питания 3 м

Характеристики продукта:

  • Настольный блок розеток DLP
  • 6 розеток 2К+3
  • 1 подсвечиваемый выключатель
 

Все данные о продукции, указанные в этом е-каталоге (характеристики и размеры) могут быть изменены и не являются обязательными к исполнению с нашей стороны. Напоминаем, что всё оборудование должно быть установлено квалифицированными специалистами в соответствии с принятыми требованиями.

Назад в раздел