Мировой специалист   по электрическим и информационным системам зданий

e-каталог 2020

онлайн-каталог продукции Legrand
Управление списком продукции
 

Недельный таймер - аналоговый - вертикальная шкала - 230 В~ - 1 Н.О. - 16 А - 250 В~ - запас хода 100 ч

Кат. № 4 127 94
Количество в упаковке
1 шт.
Объем
0.181 дм3
Вес
88 г

Характеристики продукта могут меняться

 

Получить код продукции для размещения на сайте

Общие характеристики:

  • Программируемые таймеры
  • Аналоговые
  • Программирование посредством сегментов на командном диске
  • Питание: 230 ВA, 50/60 Гц
  • 3-позиционный переключатель «ВКЛ-АВТО-ОТКЛ» на лицевой панели
  • Ручное переключение на летнее/зимнее время
  • Недельные таймеры
  • 1 сегмент = 2 часа
  • Точность: ± 30 минут

Характеристики продукта:

  • Недельный таймер
  • Вертикальная шкала
  • Минимальный цикл коммутации: 2 часа
  • 1 Н.О. контакт 16 A - 250 В~
  • µ cos φ = 1
  • Запас хода: 100 ч
  • Число модулей: 1
 
 

Все данные о продукции, указанные в этом е-каталоге (характеристики и размеры) могут быть изменены и не являются обязательными к исполнению с нашей стороны. Напоминаем, что всё оборудование должно быть установлено квалифицированными специалистами в соответствии с принятыми требованиями.

Назад в раздел