Недельный таймер - аналоговый - горизонтальная шкала - 230 В~ - 1 контакт - 16 А - 250 В~ - запас хода 100 ч
Кат. № 4 127 95- Количество в упаковке
- 1 шт.
- Объем
- 0.451 дм3
- Вес
- 161 г
Характеристики продукта могут меняться
Общие характеристики:
- Программируемые таймеры
- Аналоговые
- Программирование посредством сегментов на командном диске
- Питание: 230 ВA, 50/60 Гц
- 3-позиционный переключатель «ВКЛ-АВТО-ОТКЛ» на лицевой панели
- Ручное переключение на летнее/зимнее время
- Недельные таймеры
- 1 сегмент = 2 часа
- Точность: ± 30 минут
Характеристики продукта:
- Недельный таймер
- Горизонтальная шкала
- Минимальный цикл коммутации: 4 часа
- 1 Н.О. контакт 16 A - 250 В~
- µ cos φ = 1
- Запас хода: 100 ч
- Число модулей: 3
-
- Страницы каталога и приложения
- Коммерческая страница (с. 209)
- Технические паспорта / руководства по эксплуатации / экологические паспорта
- Инструкция по монтажу №292580/00
Все данные о продукции, указанные в этом е-каталоге (характеристики и размеры) могут быть изменены и не являются обязательными к исполнению с нашей стороны. Напоминаем, что всё оборудование должно быть установлено квалифицированными специалистами в соответствии с принятыми требованиями.