Мировой специалист   по электрическим и информационным системам зданий

e-каталог 2020

онлайн-каталог продукции Legrand
Управление списком продукции
 

Однофазный ИБП - Niky S - линейно-интерактивный - 2000 ВА - с выходными розетками МЭК

Кат. № 3 100 07
Количество в упаковке
1 шт.
Объем
62.87 дм3
Вес
24.47 кг

Характеристики продукта могут меняться

 

Получить код продукции для размещения на сайте

Общие характеристики:

  • Niky S - однофазные ИБП 1000–3000 ВА
  • Линейно-интерактивные
  • Для нескольких рабочих станций, серверов, коммутаторов/маршрутизаторов, модемов, компьютерных сетей и другого оборудования
  • Защита от перенапряжения, перегрузок и коротких замыканий
  • Выход сигнала синусоидальной формы
  • ЖК-дисплей
  • Усовершенствованная система управления разрядом батареи
  • Функция самодиагностики
  • Встроенный электронный стабилизатор напряжения AVR
  • Функция холодного пуска
  • Микропроцессорное управление
  • Защита телефонной линии и линии Интернета RJ11/RJ45
  • Примечание: время автономной работы выражено в минутах и может изменяться в зависимости от характеристик нагрузки, условий использования и окружающей среды

Характеристики продукта:

  • Однофазный ИБП Niky S с выходными розетками МЭК
  • Номинальная мощность, ВА: 2000
  • Активная мощность, Вт: 1200
  • Время автономной работы, мин: 9
  • Количество розеток МЭК: 6
  • Коммуникационные порты: USB-RS 232
 

Все данные о продукции, указанные в этом е-каталоге (характеристики и размеры) могут быть изменены и не являются обязательными к исполнению с нашей стороны. Напоминаем, что всё оборудование должно быть установлено квалифицированными специалистами в соответствии с принятыми требованиями.

Назад в раздел