Мировой специалист по электрическим и информационным системам зданий

e-каталог 2021

онлайн-каталог продукции Legrand
Управление списком продукции
 

Ночник LED с сумеречным детектором 230 В

Кат. № 0 506 73
Количество в упаковке
1 шт.
Вес
136 г

Характеристики продукта могут меняться

 

Получить код продукции для размещения на сайте

Общие характеристики:

  • Вилки и розетки с дополнительными функциями
  • Ночник LED с сумеречным детектором 230 В

Характеристики продукта:

  • Ночник LED с сумеречным детектором 230 В
  • Оснащен сумеречным детектором, позволяющим установить освещение в зависимости от уровня общего освещения
  • Технология LED
  • Поставляется с 4 этикетками с разными рисунками + 1 этикетка с возможностью персонализации
 

Все данные о продукции, указанные в этом е-каталоге (характеристики и размеры) могут быть изменены и не являются обязательными к исполнению с нашей стороны. Напоминаем, что всё оборудование должно быть установлено квалифицированными специалистами в соответствии с принятыми требованиями.

Назад в раздел