Мировой специалист по электрическим и информационным системам зданий

e-каталог 2021

онлайн-каталог продукции Legrand
Управление списком продукции
 

Съемных фонарик - 10 А - 230 В - 0,06 Вт - белый

Кат. № 0 506 78
Количество в упаковке
12 шт.
Объем
3 дм3
Вес
342 г

Характеристики продукта могут меняться

 

Получить код продукции для размещения на сайте

Общие характеристики:

  • Вилки и розетки с дополнительными функциями
  • Компактные ночники и съемные фонарики

Характеристики продукта:

  • Съемных фонарик
  • 10 А - 230 В - 0,06 Вт
  • 2 цвета светодиодов: если в выключенном состоянии нажать и удерживать световой рассеиватель в течение нескольких секунд, то освещение переключится с теплого оттенка на холодный и наоборот
  • 2 функции:
    - фонарик аварийного освещения
    - ночник со встроенным светорегулятором
  • Режим ''Фонарик'':
    - в случае отключения электроэнергии он автоматически включает светодиод с холодным оттенком на максимальную яркость
    - устройство также может выполнять функцию съемного фонарика
  • Зарядка аккумулятора для первого использования производится в течение нескольких минут
  • Время автономной работы: 2 часа
  • Режим ''Ночник''
  • При нажатии на световой рассеиватель устройство переходит в режим ночника (теплый оттенок)
  • С помощью встроенного светорегулятора можно регулировать яркость освещения нажатием и удерживанием светового рассеивателя
  • Цвет: белый
 
 

Все данные о продукции, указанные в этом е-каталоге (характеристики и размеры) могут быть изменены и не являются обязательными к исполнению с нашей стороны. Напоминаем, что всё оборудование должно быть установлено квалифицированными специалистами в соответствии с принятыми требованиями.

Назад в раздел