Мировой специалист   по электрическим и информационным системам зданий

e-каталог 2018

версия 4/2018
Управление списком продукции
 

Адаптер USB 2.0/Fast Ethernet - C2G

Кат. № C2G81672
Количество в упаковке
1 шт.
Вес
64 г

Характеристики продукта могут меняться

 

Получить код продукции для размещения на сайте

Общие характеристики:

  • Оборудование С2G для работы c USB
  • Усилители сигнала, удлинители и сетевые адаптеры
  • Сетевые адаптеры USB

Характеристики продукта:

  • Адаптер USB 2.0/Fast Ethernet
  • Адаптер обеспечивает пропускную способность 480 Мбит/с (10/100)
  • Быстрое подключение делает этот адаптер удобным и эффективным устройством для подключения ноутбука или настольного компьютера к сети Fast Ethernet
  • Отсутствует необходимость добавления отдельного сетевого адаптера для ПК
  • Адаптер позволяет совместно использовать интернет или принтеры, передавать файлы, играть в игры с несколькими участниками и многое другое на скоростях до 200 Мбит/с (в полнодуплексном режиме)
  • Компактный размер делает его идеальным для использования с ноутбуками
  • Возможно подключение к работающим устройствам
  • Совместим с USB 2.0 и 1.1
 
 

Все данные о продукции, указанные в этом е-каталоге (характеристики и размеры) могут быть изменены и не являются обязательными к исполнению с нашей стороны. Напоминаем, что всё оборудование должно быть установлено квалифицированными специалистами в соответствии с принятыми требованиями.

Назад в раздел