Мировой специалист   по электрическим и информационным системам зданий

e-каталог 2020

онлайн-каталог продукции Legrand
Управление списком продукции
 

Адаптер USB 3.0/Gigabit Ethernet - C2G

Кат. № C2G81693
Количество в упаковке
1 шт.
Вес
83 г

Характеристики продукта могут меняться

 

Получить код продукции для размещения на сайте

Общие характеристики:

  • Оборудование С2G для работы c USB
  • Усилители сигнала, удлинители и сетевые адаптеры
  • Сетевые адаптеры USB

Характеристики продукта:

  • Адаптер USB 3.0/Gigabit Ethernet
  • Преобразовывает сигнал USB 3.0 в Gigabit Ethernet
  • Является идеальным решением для преобразования сигнала существующего порта USB 3.0 в сигнал Gigabit Ethernet для подключения к сети или Интернету без замены или добавления новой сетевой карты
  • Адаптер использует высокую пропускную способность порта USB 3.0 для обеспечения скорости Gigabit Ethernet
  • Это гибкое решение не требует внешнего источника питания. Подключите адаптер к свободному порту USB 3.0, установите входящий в комплект поставки программный драйвер и подключите кабель категории 5 от адаптера к порту RJ45 локальной сети
  • Передача файлов между компьютерами происходит быстро и легко со скоростью до 1000 Мбит/с, даже при работе с большим объемом мультимедийных данных
 
 

Все данные о продукции, указанные в этом е-каталоге (характеристики и размеры) могут быть изменены и не являются обязательными к исполнению с нашей стороны. Напоминаем, что всё оборудование должно быть установлено квалифицированными специалистами в соответствии с принятыми требованиями.

Назад в раздел