Мировой специалист   по электрическим и информационным системам зданий

e-каталог 2020

онлайн-каталог продукции Legrand
Управление списком продукции
 

Видеопереходник USB 3.0/HDMI - C2G

Кат. № C2G81932
Количество в упаковке
1 шт.
Объем
1 дм3
Вес
180 г

Характеристики продукта могут меняться

 

Получить код продукции для размещения на сайте

Общие характеристики:

  • Аудио/видео оборудование серии С2G
  • Переключатели HDMI, видеопереходники USB 3.0 и видеоадаптеры VGA
  • Видеопереходники USB 3.0 (внешние видео карты)
  • Передача видео и аудио сигнала до 100 м с разрешением 1920х1200
  • Идеальное решение для дублирования или разветвления изображения рабочего стола компьютера с использованием порта USB 3.0
  • Функция дублирования позволяет пользователю показать изображения с основного монитора на дополнительный
  • Также возможно отображение разных данных на основном и дополнительном мониторах
  • Переходники имеют низкое энергопотребление, что обеспечит более продолжительную работу в случае использования ноутбука
  • Программное обеспечение, необходимое для работы адаптера, входит в комплект, просто в установке и настройке
  • После того, как программное обеспечение установлено, к компьютеру могут быть подключены до шести видеопереходников, что позволяет работать с несколькими мониторами
  • Поддерживается разрешение высокой четкости до 2048x1152 и потоковое видео с разрешением до 1080p
  • При компактном форм-факторе и прочном корпусе, адаптер сочетает в себе функциональность и надежность, обеспечивая оптимальную производительность и результаты

Характеристики продукта:

  • Видеопереходник USB 3.0/HDMI
 
 

Все данные о продукции, указанные в этом е-каталоге (характеристики и размеры) могут быть изменены и не являются обязательными к исполнению с нашей стороны. Напоминаем, что всё оборудование должно быть установлено квалифицированными специалистами в соответствии с принятыми требованиями.

Назад в раздел