Мировой специалист   по электрическим и информационным системам зданий

e-каталог 2020

онлайн-каталог продукции Legrand
Управление списком продукции
 

Цоколь сейсмостойкий - для шкафов Altis шириной 800 мм и глубиной 600 мм

Кат. № 0 473 42
Количество в упаковке
1 шт.
Объем
63.942 дм3
Вес
21.403 г

Характеристики продукта могут меняться

 

Получить код продукции для размещения на сайте

Общие характеристики:

  • Оборудование для шкафов Altis
  • Оборудование для сейсмостойкого исполнения шкафов Altis

Характеристики продукта:

  • Цоколь сейсмостойкий
  • Для шкафов (ШxГ): 800х600 мм
  • Для сейсмоопасных зон 1-4 по UBC (Bellcore)
 
 

Все данные о продукции, указанные в этом е-каталоге (характеристики и размеры) могут быть изменены и не являются обязательными к исполнению с нашей стороны. Напоминаем, что всё оборудование должно быть установлено квалифицированными специалистами в соответствии с принятыми требованиями.

Назад в раздел