Мировой специалист по электрическим и информационным системам зданий

e-каталог 2021

онлайн-каталог продукции Legrand
Управление списком продукции
 

Выдвижная рама - для щита PC - для принтера 12 U

Кат. № 0 472 90
Количество в упаковке
1 шт.
Объем
254 дм3
Вес
20 кг

Характеристики продукта могут меняться

 

Получить код продукции для размещения на сайте

Общие характеристики:

  • Металлические шкафы и оборудование Altis 19''
  • IP 55 согласно МЭК EN 60529
  • IK 10
  • Текстурированное полиэфирное покрытие RAL 7035 толщиной 80 мкм
  • Предназначен для установки дисплея, клавиатуры и системного блока на выдвижной раме
  • Панели для ввода кабелей заказываются отдельно

Характеристики продукта:

  • Выдвижная рама для принтера
  • 12 U - RAL 7035
  • Для установки системного блока и принтера
 
 

Все данные о продукции, указанные в этом е-каталоге (характеристики и размеры) могут быть изменены и не являются обязательными к исполнению с нашей стороны. Напоминаем, что всё оборудование должно быть установлено квалифицированными специалистами в соответствии с принятыми требованиями.

Назад в раздел