Мировой специалист по электрическим и информационным системам зданий

e-каталог 2021

онлайн-каталог продукции Legrand
Управление списком продукции
 

Шарнирная рама 19'' - для шкафов Altis - 40 U - 200 кг

Кат. № 0 482 04
Количество в упаковке
1 шт.
Объем
140.6 дм3
Вес
21.5 г

Характеристики продукта могут меняться

 

Получить код продукции для размещения на сайте

Общие характеристики:

  • Металлические шкафы и оборудование Altis 19''
  • Шарнирные рамы 19''

Характеристики продукта:

  • Шарнирная рама
  • Цвет: RAL 7035
  • Для шкафов Altis высотой 1800, 2000 мм и шириной 800 мм с квадратными отверстиями 9,5 x 9,5 мм
  • Реверсивная дверь
  • Угол открытия 130°
  • Регулируется по глубине
  • Замок под ключ с двойной бородкой
  • Поставляется с крепежными принадлежностями
  • Высота: 40 U
  • Выдерживаемая нагрузка: 200 кг
 
 

Все данные о продукции, указанные в этом е-каталоге (характеристики и размеры) могут быть изменены и не являются обязательными к исполнению с нашей стороны. Напоминаем, что всё оборудование должно быть установлено квалифицированными специалистами в соответствии с принятыми требованиями.

Назад в раздел