Набор из 2 стоек 18 U - устанавливается на многофункциональные траверсы
Кат. № 0 482 08- Количество в упаковке
- 1 шт.
- Объем
- 3.619 дм3
- Вес
- 3.136 кг
Характеристики продукта могут меняться
Общие характеристики:
- Металлические шкафы и оборудование Altis 19''
- Стойки
Характеристики продукта:
- Комплект из 2 стоек 19" высотой 18 U
- Устанавливаются на многофункциональные траверсы, заказываемые отдельно
- Квадратные отверстия 9,5 x 9,5 мм
-
- Страницы каталога и приложения
- Коммерческая страница (с. 234) Инструкция по монтажу
-
- Сертификаты
- Сертификат или декларация № not_oblig
Все данные о продукции, указанные в этом е-каталоге (характеристики и размеры) могут быть изменены и не являются обязательными к исполнению с нашей стороны. Напоминаем, что всё оборудование должно быть установлено квалифицированными специалистами в соответствии с принятыми требованиями.