Комплект из 2 направляющих - 42 U - для шкафов Altis - LCS²
Кат. № 0 482 20- Количество в упаковке
- 1 шт.
- Объем
- 7.819 дм3
- Вес
- 5.002 кг
Характеристики продукта могут меняться
Общие характеристики:
- Шкафы Altis - IP 55 - IK 10
- Аксессуары
- Направляющие для шкафов Altis
Характеристики продукта:
- Комплект из 2 направляющих для шкафа вместимостью 42 U (отверстия 9,4 x 9,5 мм)
- Монтажные детали и крепеж в комплекте
- Использование в шкафах шириной 600 или 800 мм
-
- Страницы каталога и приложения
- Коммерческая страница (с. 234) Коммерческая страница (с. 827) Инструкция по монтажу
- Технические паспорта / руководства по эксплуатации / экологические паспорта
- Инструкция по монтажу №041912/04
-
- Сертификаты
- Сертификат или декларация № not_oblig
Все данные о продукции, указанные в этом е-каталоге (характеристики и размеры) могут быть изменены и не являются обязательными к исполнению с нашей стороны. Напоминаем, что всё оборудование должно быть установлено квалифицированными специалистами в соответствии с принятыми требованиями.