Винтовая клемма Viking 3 - заземляющая - однополюсная - металлическое основание - шаг 8 мм - желто-зеленый
Кат. № 0 371 72- Количество в упаковке
- 40 шт.
- Объем
- 1.256 дм3
- Вес
- 843 г
Характеристики продукта могут меняться
Общие характеристики:
- Винтовые клеммы Viking 3
- Используются для соединения двух гибких или жестких проводников, снабжены двумя гнездами для установки гребенок в два ряда с шагом контактов до 8 мм
- Для реек глубиной 15 мм и реек EN 60715 глубиной 7,5 и 15 мм
- Заземляющие клеммы
- Соответствуют ГОСТ Р 51330.0-99 (МЭК 60079-0-98), ГОСТ Р 51330.8-99, ГОСТ Р 51330.10-99 (МЭК 60079-11-99)
Характеристики продукта:
- Винтовая клемма Viking 3
- Однополюсная
- 1 вход/1 выход
- Металлическое основание
- Безвинтовое крепление на DIN рейку с шагом до 10 мм
- Номинальное сечение: 6 мм²
- Емкость зажимов жесткого проводника: 0,5-10 мм²
- Емкость зажимов гибкого проводника: 0,25-6 мм²
- Шаг: 8 мм
- Цвет: желто-зеленый
-
- Страницы каталога и приложения
- Коммерческая страница (с. 384) Инструкция по монтажу Инструкция по монтажу Таблица выбора (с. 380-381)
- Технические паспорта / руководства по эксплуатации / экологические паспорта
- Технический паспорт №F00914RU/00
-
- Сертификаты
- Основной сертификат № TC-B00324_20
Все данные о продукции, указанные в этом е-каталоге (характеристики и размеры) могут быть изменены и не являются обязательными к исполнению с нашей стороны. Напоминаем, что всё оборудование должно быть установлено квалифицированными специалистами в соответствии с принятыми требованиями.