Мировой специалист по электрическим и информационным системам зданий

e-каталог 2021

онлайн-каталог продукции Legrand
Управление списком продукции
 

Винтовая клемма Viking 3 - заземляющая - однополюсная - пластиковое основание - шаг 6 мм - зеленый

Кат. № 0 371 77
Количество в упаковке
50 шт.
Объем
1.256 дм3
Вес
436 г

Характеристики продукта могут меняться

 

Получить код продукции для размещения на сайте

Общие характеристики:

  • Винтовые клеммы Viking 3
  • Используются для соединения двух гибких или жестких проводников, снабжены двумя гнездами для установки гребенок в два ряда с шагом контактов до 8 мм
  • Для реек глубиной 15 мм и реек EN 60715 глубиной 7,5 и 15 мм
  • Заземляющие клеммы
  • Соответствуют ГОСТ Р 51330.0-99 (МЭК 60079-0-98), ГОСТ Р 51330.8-99, ГОСТ Р 51330.10-99 (МЭК 60079-11-99)

Характеристики продукта:

  • Винтовая клемма Viking 3
  • Однополюсная
  • 1 вход/1 выход
  • Пластиковое основание
  • Может использоваться для заземления в электроустановках класса изоляции II
  • Номинальное сечение: 4 мм²
  • Емкость зажимов жесткого проводника: 0,25-6 мм²
  • Емкость зажимов гибкого проводника: 0,25-4 мм²
  • Шаг: 6 мм
  • Цвет: зеленый
 

Все данные о продукции, указанные в этом е-каталоге (характеристики и размеры) могут быть изменены и не являются обязательными к исполнению с нашей стороны. Напоминаем, что всё оборудование должно быть установлено квалифицированными специалистами в соответствии с принятыми требованиями.

Назад в раздел