Мировой специалист по электрическим и информационным системам зданий

e-каталог 2021

онлайн-каталог продукции Legrand
Управление списком продукции
 

Винтовая клемма Viking 3 - однополюсная - 1 вход/1 выход - шаг 12 мм - зеленый

Кат. № 0 371 98
Количество в упаковке
20 шт.
Объем
0.076 дм3
Вес
40.55 г

Характеристики продукта могут меняться

 

Получить код продукции для размещения на сайте

Общие характеристики:

  • Винтовые клеммы Viking 3
  • Используются для соединения двух гибких или жестких проводников, снабжены двумя гнездами для установки гребенок в два ряда с шагом контактов до 8 мм
  • Для реек глубиной 15 мм и реек EN 60715 глубиной 7,5 и 15 мм
  • Проходные клеммы
  • Серые - общего назначения, синие - для нулевого рабочего проводника, оранжевые - для непрерывных цепей, красные - специального назначения (для цепей защиты, безопасности и т.д.), зеленые могут использоваться для заземления в электроустановках класса изоляции II
  • Соответствуют ГОСТ Р 51330.0-99 (МЭК 60079-0-98), ГОСТ Р 51330.8-99, ГОСТ Р 51330.10-99 (МЭК 60079-11-99)

Характеристики продукта:

  • Винтовая клемма Viking 3
  • Однополюсная
  • 1 вход/1 выход
  • Номинальное сечение: 16 мм²
  • Емкость зажимов жесткого проводника: 1,5-25 мм²
  • Емкость зажимов гибкого проводника: 4-16 мм²
  • Шаг: 12 мм
  • Цвет: зеленый
 

Все данные о продукции, указанные в этом е-каталоге (характеристики и размеры) могут быть изменены и не являются обязательными к исполнению с нашей стороны. Напоминаем, что всё оборудование должно быть установлено квалифицированными специалистами в соответствии с принятыми требованиями.

Назад в раздел