Мировой специалист   по электрическим и информационным системам зданий

e-каталог 2020

онлайн-каталог продукции Legrand
Управление списком продукции
 

Выключатели-разъединители DX³-IS - 1П - 250 В~ - 20 А - 1 модуль

Кат. № 4 064 01
Количество в упаковке
10 шт.
Объем
0.157 дм3
Вес
71.1 г

Характеристики продукта могут меняться

 

Получить код продукции для размещения на сайте

Общие характеристики:

  • Выключатели-разъединители DX³-IS
  • Категория применения AC 22 A в соответствии с EN 60947-3
  • Рычаг серого цвета
  • Возможно использование одного вспомогательного контакта DX³
  • Однополюсные - 250 В~

Характеристики продукта:

  • Выключатели-разъединители DX³-IS
  • Номинальный ток, In: 20 А
  • Число модулей: 1
 

Все данные о продукции, указанные в этом е-каталоге (характеристики и размеры) могут быть изменены и не являются обязательными к исполнению с нашей стороны. Напоминаем, что всё оборудование должно быть установлено квалифицированными специалистами в соответствии с принятыми требованиями.

Назад в раздел