Выключатели-разъединители DX³-IS - 1П - 250 В~ - 63 А - 1 модуль
Кат. № 4 064 12- Количество в упаковке
- 10 шт.
- Объем
- 0.157 дм3
- Вес
- 90.5 г
Характеристики продукта могут меняться
Общие характеристики:
- Выключатели-разъединители DX³-IS
- Категория применения AC 22 A в соответствии с EN 60947-3
- Рычаг серого цвета
- Возможно использование одного вспомогательного контакта DX³
- Однополюсные - 250 В~
Характеристики продукта:
- Выключатели-разъединители DX³-IS
- Номинальный ток, In: 63 А
- Число модулей: 1
-
- Страницы каталога и приложения
- Коммерческая страница (с. 177) Инструкция по монтажу
-
- Сертификаты
- Основной сертификат № TC-B00693_19
Все данные о продукции, указанные в этом е-каталоге (характеристики и размеры) могут быть изменены и не являются обязательными к исполнению с нашей стороны. Напоминаем, что всё оборудование должно быть установлено квалифицированными специалистами в соответствии с принятыми требованиями.