Модульный распределительный блок - 1П - 125 A - 16 подключений
Кат. № 0 048 71- Количество в упаковке
- 4 шт.
- Объем
- 1.854 дм3
- Вес
- 920 г
Характеристики продукта могут меняться
Общие характеристики:
- Система распределения и подключения
- Стандартное распределение
- Модульные распределительные блоки 40-250 А
- Подключение кабеля с/без кабельных наконечников Starfix
- Самозатухание при 750 °C - 5 c, при 960 °C - 30 с
- Соответствуют EN 60947 - 1
- Установка на рейку DIN
- Оснащены держателем этикеток
Характеристики продукта:
- Модульный распределительный блок
- Однополюсный
- Номинальный ток, In: 125 A
- Количество подключений:
4 - для жесткого кабеля сечением 16-50 мм², для гибкого кабеля сечением 16-35 мм²
12 - для жесткого кабеля сечением 1,5-6 мм², для гибкого кабеля сечением 1,5-6 мм² - Максимальный пиковый ток, Isc: 35 кА
- Количество модулей: 2
-
- Страницы каталога и приложения
- Коммерческая страница (с. 359) Инструкция по монтажу Таблица выбора (с. 357)
-
- Сертификаты
- Основной сертификат № TC-B00720_20
Все данные о продукции, указанные в этом е-каталоге (характеристики и размеры) могут быть изменены и не являются обязательными к исполнению с нашей стороны. Напоминаем, что всё оборудование должно быть установлено квалифицированными специалистами в соответствии с принятыми требованиями.