Мировой специалист по электрическим и информационным системам зданий

e-каталог 2021

онлайн-каталог продукции Legrand
Управление списком продукции
 

Модульный распределительный блок - 1П - 250 A - 11 подключений

Кат. № 0 048 73
Количество в упаковке
4 шт.
Объем
1.854 дм3
Вес
1.28 кг

Характеристики продукта могут меняться

 

Получить код продукции для размещения на сайте

Общие характеристики:

  • Система распределения и подключения
  • Стандартное распределение
  • Модульные распределительные блоки 40-250 А
  • Подключение кабеля с/без кабельных наконечников Starfix
  • Самозатухание при 750 °C - 5 c, при 960 °C - 30 с
  • Соответствуют EN 60947 - 1
  • Установка на рейку DIN
  • Оснащены держателем этикеток

Характеристики продукта:

  • Модульный распределительный блок
  • Однополюсный
  • Номинальный ток, In: 250 А
  • Количество подключений:
    1 - для жесткого кабеля сечением 70-150 мм², для гибкого кабеля сечением 70-120 мм²
    4 - для жесткого кабеля сечением 2,5-16 мм², для гибкого кабеля сечением 2,5-10 мм²
    6 - для жесткого кабеля сечением 10-35 мм², для гибкого кабеля сечением 10-25 мм²
  • Максимальный пиковый ток, Isc: 60 кА
  • Количество модулей: 2
 

Все данные о продукции, указанные в этом е-каталоге (характеристики и размеры) могут быть изменены и не являются обязательными к исполнению с нашей стороны. Напоминаем, что всё оборудование должно быть установлено квалифицированными специалистами в соответствии с принятыми требованиями.

Назад в раздел