Модульный распределительный блок - 1П - 160 A - 13 подключений
Кат. № 0 048 83- Количество в упаковке
- 4 шт.
- Объем
- 1.854 дм3
- Вес
- 935 г
Характеристики продукта могут меняться
Общие характеристики:
- Система распределения и подключения
- Стандартное распределение
- Модульные распределительные блоки 40-250 А
- Подключение кабеля с/без кабельных наконечников Starfix
- Самозатухание при 750 °C - 5 c, при 960 °C - 30 с
- Соответствуют EN 60947 - 1
- Установка на рейку DIN
- Оснащены держателем этикеток
Характеристики продукта:
- Модульный распределительный блок
- Однополюсный
- Номинальный ток, In: 160 А
- Количество подключений:
1 - для жесткого кабеля сечением 35-70 мм², для гибкого кабеля сечением 25-50 мм²
7 - для жесткого кабеля сечением 2,5-10 мм², для гибкого кабеля сечением 1,5-10 мм²
2 - для жесткого кабеля сечением 6-25 мм², для гибкого кабеля сечением 6-16 мм²
3 - для жесткого кабеля сечением 10-35 мм², для гибкого кабеля сечением 10-25 мм² - Максимальный пиковый ток, Isc: 27 кА
- Количество модулей: 2
-
- Страницы каталога и приложения
- Коммерческая страница (с. 359) Инструкция по монтажу Таблица выбора (с. 357)
-
- Сертификаты
- Основной сертификат № TC-B00720_20
Все данные о продукции, указанные в этом е-каталоге (характеристики и размеры) могут быть изменены и не являются обязательными к исполнению с нашей стороны. Напоминаем, что всё оборудование должно быть установлено квалифицированными специалистами в соответствии с принятыми требованиями.