Винтовая клемма Viking 3 - с разъединителем - однополюсная - измерительная
Кат. № 0 371 92- Количество в упаковке
- 25 шт.
- Объем
- 1.034 дм3
- Вес
- 631 г
Характеристики продукта могут меняться
Общие характеристики:
- Винтовые клеммы Viking 3
- Обеспечивают электрическое соединение двух гибких или жестких медных проводников
- 2 зоны для потенциалоуравнивающих перемычек, которые устанавливаются напрямую без закрепления винтами
- Шаг выводов до 8 мм (верхний ярус только для многоярусных клемм)
- Для реек глубиной 15 мм и реек EN 60715 глубиной 7,5 и 15 мм
- Клеммы измерительные с разъединителем
- Соответствуют ГОСТ Р 50030.7.1-2000, ГОСТ Р 50030.1-2007
Характеристики продукта:
- Винтовая клемма Viking 3
- Однополюсная
- Обеспечивает безопасное выполнение работ (измерений, замен и т.д.) в цепях измерения тока, напряжения и мощности
- Номинальное сечение: 4 мм²
- Емкость зажимов жесткого проводника: 0,25-4 мм²
- Емкость зажимов гибкого проводника: 0,25-4 мм²
- Шаг: 8 мм
- Цвет: серый
-
- Страницы каталога и приложения
- Коммерческая страница (с. 385) Инструкция по монтажу Инструкция по монтажу
-
- Сертификаты
- Основной сертификат № TC-B03335
Все данные о продукции, указанные в этом е-каталоге (характеристики и размеры) могут быть изменены и не являются обязательными к исполнению с нашей стороны. Напоминаем, что всё оборудование должно быть установлено квалифицированными специалистами в соответствии с принятыми требованиями.