Мировой специалист   по электрическим и информационным системам зданий

e-каталог 2020

онлайн-каталог продукции Legrand
Управление списком продукции
 

Автоматический выключатель DX³ 10000 - 16 кА - тип характеристики B - 1П - 230/400 В~ - 50 А - 1 модуль

Кат. № 4 088 77
Количество в упаковке
1 шт.
Объем
0.229 дм3
Вес
164 г

Характеристики продукта могут меняться

 

Получить код продукции для размещения на сайте

Общие характеристики:

  • Модульные автоматические выключатели DX³ 10000 - 16 кА на токи от 0,5 до 125 А
  • Типы характеристики В, C и DC
  • Соответствуют требованиям стандарта МЭК 60898-1
  • Отключающая способность:
    - 10000 А - согласно МЭК 60898-1 - 400 В~
    - на 16 кА - согласно МЭК 60947-2 - 400 В~
  • Возможность оснащения вспомогательными устройствами и дополнительными принадлежностями для устройств серии DX³
  • Однополюсные - 230/400 В~

Характеристики продукта:

  • Автоматический выключатель DX³
  • Тип характеристики: B
  • Номинальный ток, In: 50 А
  • Число модулей: 1
 

Все данные о продукции, указанные в этом е-каталоге (характеристики и размеры) могут быть изменены и не являются обязательными к исполнению с нашей стороны. Напоминаем, что всё оборудование должно быть установлено квалифицированными специалистами в соответствии с принятыми требованиями.

Назад в раздел