Мировой специалист по электрическим и информационным системам зданий

e-каталог 2021

онлайн-каталог продукции Legrand
Управление списком продукции
 

Автоматический выключатель DX³ - 25 кА - тип характеристики D - 1П - 230/400 В~ - 63 А - 1,5 модуля

Кат. № 4 098 13
Количество в упаковке
1 шт.
Объем
0.332 дм3
Вес
240 г

Характеристики продукта могут меняться

 

Получить код продукции для размещения на сайте

Общие характеристики:

  • Модульные автоматические выключатели DX³ - 25 кА на токи от 2 до 125 А
  • Типы характеристики В, C, D, MA и Z
  • Соответствуют требованиям стандарта МЭК 60898-1
  • Отключающая способность: 25 кА - согласно МЭК 60947-2 - 400 В~
  • Возможность оснащения вспомогательными устройствами и дополнительными принадлежностями для устройств серии DX³
  • Однополюсные - 230/400 В~

Характеристики продукта:

  • Автоматический выключатель DX³
  • Тип характеристики: D
  • Номинальный ток, In: 63 А
  • Число модулей: 1,5
 

Все данные о продукции, указанные в этом е-каталоге (характеристики и размеры) могут быть изменены и не являются обязательными к исполнению с нашей стороны. Напоминаем, что всё оборудование должно быть установлено квалифицированными специалистами в соответствии с принятыми требованиями.

Назад в раздел