Окно для дверей - IP 54 - 300x400x55 мм
Кат. № 0 475 45- Количество в упаковке
- 1 шт.
- Объем
- 1 дм3
- Вес
- 600 г
Характеристики продукта могут меняться
Общие характеристики:
- Оборудование для щитов и шкафов Atlantic, Atlantic Inox, Marina
- Окна для дверей
- IP 54
- Рамка из анодированного алюминия
- Пластина из прозрачного поликарбоната толщиной 3 мм
- Неопреновые прокладки
- Запирается на ключ № 455
- Открывается на 150°
- Поставляется с шаблоном для высверливания отверстий
Характеристики продукта:
- Окно для дверей
- Внешние размеры (ВxШxГ): 300x400x50 мм
- Размеры прозрачной части (ВxШ): 230x330 мм
- Полезная глубина: 42 мм
-
- Страницы каталога и приложения
- Коммерческая страница (с. 253) Коммерческая страница (с. 274)
- Технические паспорта / руководства по эксплуатации / экологические паспорта
- Инструкция по монтажу №04250200-B Технический паспорт №F00890RU/05 Технический паспорт №F02118RU/02
-
- Сертификаты
- Сертификат или декларация № not_oblig
Все данные о продукции, указанные в этом е-каталоге (характеристики и размеры) могут быть изменены и не являются обязательными к исполнению с нашей стороны. Напоминаем, что всё оборудование должно быть установлено квалифицированными специалистами в соответствии с принятыми требованиями.