Мировой специалист по электрическим и информационным системам зданий

e-каталог 2021

онлайн-каталог продукции Legrand
Управление списком продукции
 

Окно для дверей - IP 54 - 600x400x55 мм

Кат. № 0 475 48
Количество в упаковке
1 шт.
Объем
1 дм3
Вес
1.1 кг

Характеристики продукта могут меняться

 

Получить код продукции для размещения на сайте

Общие характеристики:

  • Оборудование для щитов и шкафов Atlantic, Atlantic Inox, Marina
  • Окна для дверей
  • IP 54
  • Рамка из анодированного алюминия
  • Пластина из прозрачного поликарбоната толщиной 3 мм
  • Неопреновые прокладки
  • Запирается на ключ № 455
  • Открывается на 150°
  • Поставляется с шаблоном для высверливания отверстий

Характеристики продукта:

  • Окно для дверей
  • Внешние размеры (ВxШxГ): 600x400x50 мм
  • Размеры прозрачной части (ВxШ): 530x330 мм
  • Полезная глубина: 42 мм
 

Все данные о продукции, указанные в этом е-каталоге (характеристики и размеры) могут быть изменены и не являются обязательными к исполнению с нашей стороны. Напоминаем, что всё оборудование должно быть установлено квалифицированными специалистами в соответствии с принятыми требованиями.

Назад в раздел