Мировой специалист по электрическим и информационным системам зданий

e-каталог 2021

онлайн-каталог продукции Legrand
Управление списком продукции
 

Кронштейн для установки клеммных блоков Viking 3 - монтаж на профильные стойки - угол 45°

Кат. № 0 394 49
Количество в упаковке
10 шт.
Объем
0.8 дм3
Вес
894 г

Характеристики продукта могут меняться

 

Получить код продукции для размещения на сайте

Общие характеристики:

  • Клеммные блоки Viking 3
  • Аксессуары
  • Стойки, рейки и элементы для крепления аппаратуры в щитках и шкафах

Характеристики продукта:

  • Кронштейн для установки клеммных блоков Viking 3
  • Монтаж на профильные стойки
  • Установка под углом 45°
  • Комплект из 2 скоб
  • Обеспечивает установку монтажной рейки под углом 45°
  • В комплект входят 4 винта M 6 с шайбами и гайками
 

Все данные о продукции, указанные в этом е-каталоге (характеристики и размеры) могут быть изменены и не являются обязательными к исполнению с нашей стороны. Напоминаем, что всё оборудование должно быть установлено квалифицированными специалистами в соответствии с принятыми требованиями.

Назад в раздел