Мировой специалист   по электрическим и информационным системам зданий

e-каталог 2020

онлайн-каталог продукции Legrand
Управление списком продукции
 

Зажим для присоединения проводников - для универсальных однополюсных гребенчатых шин

Кат. № 4 049 05
Количество в упаковке
20 шт.
Объем
0.026 дм3
Вес
14.1 г

Характеристики продукта могут меняться

 

Получить код продукции для размещения на сайте

Общие характеристики:

  • Система распределения и подключения
  • Оптимизированное распределение до 125 А
  • Горизонтальное оптимизированное распределение HX³ до 63 А

Характеристики продукта:

  • Зажим для присоединения проводников, устанавливаемый на универсальные гребенчатые шины
  • Присоединение проводников возможно только к винтовым зажимам
  • Сечение присоединяемых проводников от 4 до 25 мм², IP 2X
 

Все данные о продукции, указанные в этом е-каталоге (характеристики и размеры) могут быть изменены и не являются обязательными к исполнению с нашей стороны. Напоминаем, что всё оборудование должно быть установлено квалифицированными специалистами в соответствии с принятыми требованиями.

Назад в раздел