Мировой специалист   по электрическим и информационным системам зданий

e-каталог 2020

онлайн-каталог продукции Legrand
Управление списком продукции
 

Гребёнчатая шина HX³ - стандартная - до 63 А - для винтовых зажимов - 2П - 56 модулей

Кат. № 4 049 39
Количество в упаковке
10 шт.
Объем
0.747 дм3
Вес
500 г

Характеристики продукта могут меняться

 

Получить код продукции для размещения на сайте

Общие характеристики:

  • Система распределения и подключения
  • Стандартное распределение
  • Горизонтальное распределение HX³ до 63 А

Характеристики продукта:

  • Стандартная гребенчатая шина для винтовых зажимов
  • Обеспечивает подачу питания ряду устройств или группе аппаратов
  • Длина: 46 модулей
  • Максимальное количество присоединяемых аппаратов: 28
 
 

Все данные о продукции, указанные в этом е-каталоге (характеристики и размеры) могут быть изменены и не являются обязательными к исполнению с нашей стороны. Напоминаем, что всё оборудование должно быть установлено квалифицированными специалистами в соответствии с принятыми требованиями.

Назад в раздел