Мировой специалист   по электрическим и информационным системам зданий

e-каталог 2020

онлайн-каталог продукции Legrand
Управление списком продукции
 

Распределительный блок VX³ - оптимизированный - до 63 А - автоматические зажимы - для 5-рядных щитков

Кат. № 4 050 24
Количество в упаковке
2 шт.
Объем
4.533 дм3
Вес
1.1905 кг

Характеристики продукта могут меняться

 

Получить код продукции для размещения на сайте

Общие характеристики:

  • Система распределения и подключения
  • Оптимизированное распределение до 125 А
  • Вертикальные распределительные блоки VX³ на 63 и 125 A
  • Четырехполюсные распределительные блоки IP XXB, оснащенные автоматическими выходными зажимами
  • Обеспечивают распределение с помощью гибких проводников как с наконечниками, так и без них
  • Подключение цепей питания сверху или снизу к винтовым зажимам
  • Поставляются в комплекте с заглушками для закрытия неиспользуемых зажимов питания и крепежными петлями

Характеристики продукта:

  • Распределительный блок VX³ до 63 А
  • Для бокового монтажа в щитках Plexo³, XL³ 125, XL³ 160
  • Крепежные петли для выравнивания в вертикальном положении при установке на стойки
  • Номинальное сечение зажимов:
    - цепь питания: 6-16 мм² (гибкие) / 25 мм² (жесткие)
    - выходящие линии: 4-10 мм² (гибкие)
  • Для 4-рядных щитков
  • 3 x 6 выходящих линий для фазовых проводников + 9 выходящих линий для нейтральных проводников
 
 

Все данные о продукции, указанные в этом е-каталоге (характеристики и размеры) могут быть изменены и не являются обязательными к исполнению с нашей стороны. Напоминаем, что всё оборудование должно быть установлено квалифицированными специалистами в соответствии с принятыми требованиями.

Назад в раздел