Мировой специалист   по электрическим и информационным системам зданий

e-каталог 2018

версия 4/2018
Управление списком продукции
 

Кабель-канал DLP 50x80 - 1 секция - 1 крышка 65 мм - длина 2 м - белый

Кат. № 0 104 19
Количество в упаковке
300 м
Объем
3.523 дм3
Вес
900 г

Характеристики продукта могут меняться

 

Получить код продукции для размещения на сайте

Общие характеристики:

  • Кабель-каналы DLP 50х80
  • Профили, крышки, перегородки, аксессуары
  • Кабель-каналы с 1 секцией
  • Поставляются c крышкой 65 мм
  • Соответствуют NF C 68-104

Характеристики продукта:

  • Кабель-канал 50x80 мм
  • Состав:- 1 профиль 50х80 мм- 1 гибкая крышка шириной 65 мм
  • Совместимость с продукцией: Программа Mosaic, модульное оборудование
  • Длина 2 м
  • Максимальная емкость: 3340 мм² (50x80)
  • Цвет: белый
 

Все данные о продукции, указанные в этом е-каталоге (характеристики и размеры) могут быть изменены и не являются обязательными к исполнению с нашей стороны. Напоминаем, что всё оборудование должно быть установлено квалифицированными специалистами в соответствии с принятыми требованиями.

Назад в раздел