Мировой специалист   по электрическим и информационным системам зданий

e-каталог 2020

онлайн-каталог продукции Legrand
Управление списком продукции
 

Угол внутренний переменный от 80° до 100° - для кабель-каналов DLP 35х80/105 - белый

Кат. № 0 106 01
Количество в упаковке
10 шт.
Объем
11.04 дм3
Вес
807 г

Характеристики продукта могут меняться

 

Получить код продукции для размещения на сайте

Общие характеристики:

  • Кабель-каналы DLP 35х80/105
  • Аксессуары
  • Углы и заглушки
  • Углы внутренние и внешние
  • Состоят из 2 деталей для монтажа на нижней и верхней стенке кабель-канала
  • Гибкая крышка монтируется поверх углов
  • Соответствуют NF C 68-104

Характеристики продукта:

  • Угол внутренний переменный от 80° до 100°
  • Размер: 35x80/105 мм
  • Ширина крышки: 65/85 мм
  • Высота профиля: 105 мм
  • Цвет: белый
 

Все данные о продукции, указанные в этом е-каталоге (характеристики и размеры) могут быть изменены и не являются обязательными к исполнению с нашей стороны. Напоминаем, что всё оборудование должно быть установлено квалифицированными специалистами в соответствии с принятыми требованиями.

Назад в раздел