Блок подсветки для индикаторных кнопок и диффузоров - Osmoz - для комплектации - под винт - 24В~/= - зеленый
Кат. № 0 229 12- Количество в упаковке
- 5 шт.
- Объем
- 0.229 дм3
- Вес
- 75 г
Характеристики продукта могут меняться
Общие характеристики:
- Устройства управления и сигнализации Osmoz
- Устройства для комплектации
- IP 2X
- Соответствуют ГОСТ 500 30.5.1-99
- Блоки подсветки для индикаторных кнопок и диффузоров
- Блоки со встроенным светодиодом для головок
Характеристики продукта:
- Блок подсветки для индикаторных кнопок и диффузоров
- Поставляется без адаптеров
- Присоединение клеммными зажимами под винт
- Цвет: зеленый
- 24 В~/=
-
- Страницы каталога и приложения
- Коммерческая страница (с. 428) Инструкция по монтажу Инструкция по монтажу Инструкция по монтажу
- Технические паспорта / руководства по эксплуатации / экологические паспорта
- Технический паспорт №F00651RU/05
-
- Сертификаты
- Сертификат или декларация № not_oblig
Все данные о продукции, указанные в этом е-каталоге (характеристики и размеры) могут быть изменены и не являются обязательными к исполнению с нашей стороны. Напоминаем, что всё оборудование должно быть установлено квалифицированными специалистами в соответствии с принятыми требованиями.