Мировой специалист по электрическим и информационным системам зданий

e-каталог 2021

онлайн-каталог продукции Legrand
Управление списком продукции
 

Стандартный осветительный прибор - крепление винтами - IP 20 - IK 06 - с розеткой

Кат. № 0 482 33
Количество в упаковке
1 шт.
Объем
2.346 дм3
Вес
491 г

Характеристики продукта могут меняться

 

Получить код продукции для размещения на сайте

Общие характеристики:

  • Оборудование для шкафов Altis
  • Осветительные приборы
  • Лампа с электронным балластом, обеспечивающая высокий уровень электромагнитной совместимости
  • 230 V - 50 Гц / 60 Гц
  • Самозатухающий материал, выдерживающий 850° в течение 30 с
  • Дверной контакт, Кат. № 0 476 28, заказывается отдельно
  • Стандартные осветительные приборы

Характеристики продукта:

  • Люминесцентная лампа, 11 Вт, 900 лм, патрон 2G7
  • IP 20 - IK 06
  • Материал UL 94 VO RAL 7012
  • Крепление винтам непосредственно на раме сборного шкафа
  • Для моноблочных шкафов и сборных двухдверных шкафов с центральной секцией необходимо заказать крепежный комплект, Кат. № 0 482 37
  • С розеткой 3К+З
  • Крепление винтами
 
 

Все данные о продукции, указанные в этом е-каталоге (характеристики и размеры) могут быть изменены и не являются обязательными к исполнению с нашей стороны. Напоминаем, что всё оборудование должно быть установлено квалифицированными специалистами в соответствии с принятыми требованиями.

Назад в раздел