Мировой специалист по электрическим и информационным системам зданий

e-каталог 2021

онлайн-каталог продукции Legrand
Управление списком продукции
 

Осветительный прибор - для щита Atlantic - класс I - IP 20 - люминесцентная лампа 8 Вт

Кат. № 0 363 12
Количество в упаковке
1 шт
Объем
3.046 дм3
Вес
886 г

Характеристики продукта могут меняться

 

Получить код продукции для размещения на сайте

Общие характеристики:

  • Аксессуары для металлических щитов Atlantic
  • Осветительные приборы

Характеристики продукта:

  • Люминесцентная лампа 8 Вт - диам. 16 мм - 230 В - 50 Гц
  • Класс I - IP 20 - 600 люмен
  • Электромагнитная совместимость в соответствии с EN 55015
  • Оснащен выключателем
  • Размеры: 320 x 61 x 32 мм
 
 

Все данные о продукции, указанные в этом е-каталоге (характеристики и размеры) могут быть изменены и не являются обязательными к исполнению с нашей стороны. Напоминаем, что всё оборудование должно быть установлено квалифицированными специалистами в соответствии с принятыми требованиями.

Назад в раздел