Концевой выключатель - для Atlantic - 6 A - 250 В - 1 контакт Н.О. + 1 контакт Н.З.
Кат. № 0 363 13- Количество в упаковке
- 1 шт.
- Объем
- 0.843 дм3
- Вес
- 209 г
Характеристики продукта могут меняться
Общие характеристики:
- Оборудование для щитов и шкафов Atlantic, Atlantic Inox, Marina
- Аксессуары
Характеристики продукта:
- Концевой выключатель
- 6 А - 250 В
- 1 Н. О. + 1 Н.З.
- Поставляется с кронштейнами
-
- Страницы каталога и приложения
- Коммерческая страница (с. 266) Коммерческая страница (с. 289) Инструкция по монтажу
- Технические паспорта / руководства по эксплуатации / экологические паспорта
- Инструкция по монтажу №04170803/C Технический паспорт №F00890RU/05 Технический паспорт №F02118RU/02
Все данные о продукции, указанные в этом е-каталоге (характеристики и размеры) могут быть изменены и не являются обязательными к исполнению с нашей стороны. Напоминаем, что всё оборудование должно быть установлено квалифицированными специалистами в соответствии с принятыми требованиями.