Мировой специалист   по электрическим и информационным системам зданий

e-каталог 2018

версия 12/2018
Управление списком продукции
 

Адаптер Plexo для встраиваемого монтажа - P17 Tempra Pro - IP 55 - для розеток 16 А

Кат. № 0 539 48
Количество в упаковке
8 шт.
Объем
0.211 дм3
Вес
74 г

Характеристики продукта могут меняться

 

Получить код продукции для размещения на сайте

Общие характеристики:

  • Аксессуары для P17 Tempra Pro

Характеристики продукта:

  • Адаптер Plexo для встраиваемого монтажа
  • Для установки механизмов Mosaic, вместимость 2 модуля
  • Устанавливается на сплошных лицевых панелях или лицевых панелях с отверстиями, в коробках для скрытого монтажа Кат. № 0 577 21/22 и комбинированных щитках Р17 в посадочные места для розеток 16 А
 

Все данные о продукции, указанные в этом е-каталоге (характеристики и размеры) могут быть изменены и не являются обязательными к исполнению с нашей стороны. Напоминаем, что всё оборудование должно быть установлено квалифицированными специалистами в соответствии с принятыми требованиями.

Назад в раздел