Мировой специалист   по электрическим и информационным системам зданий

e-каталог 2018

версия 12/2018
Управление списком продукции
 

Встраиваемая розетка - P17 Tempra Pro - IP 44 - 20/25 В~ - 16 A - 2K

Кат. № 0 552 45
Количество в упаковке
5 шт.
Объем
0.72 дм3
Вес
135 г

Характеристики продукта могут меняться

 

Получить код продукции для размещения на сайте

Общие характеристики:

  • Разъемы P17 Tempra Pro сверхнизкого напряжения IP 44 - 16 и 32 A
  • IP 44 согласно МЭК 60529 и EN 60529
  • IK 09 согласно МЭК 62262 и EN 62262
  • Материал: полиамид 6
  • Самозатухание: 850 °C (держатели токоведущих частей) / 650 °C (пластиковый корпус)
  • Накладные розетки

Характеристики продукта:

  • Встраиваемая розетка, 20/25 В~
  • 2K
  • Сила тока: 16 A
 

Все данные о продукции, указанные в этом е-каталоге (характеристики и размеры) могут быть изменены и не являются обязательными к исполнению с нашей стороны. Напоминаем, что всё оборудование должно быть установлено квалифицированными специалистами в соответствии с принятыми требованиями.

Назад в раздел