Мировой специалист   по электрическим и информационным системам зданий

e-каталог 2020

онлайн-каталог продукции Legrand
Управление списком продукции
 

Пакет для управления бытовыми электроприборами. Умная розетка 2К+З 16А 230В + умный беспроводной 1-клавишный выключатель. Цвет Белый

Кат. № 752554
Количество в упаковке
1 шт.
Объем
1.503 дм3
Вес
0.3 г

Характеристики продукта могут меняться

 

Получить код продукции для размещения на сайте

Общие характеристики:

Пакет управления электроприборами состоит из элементов системы домашнего комфорта Legrand. Для использования всех возможностей системы необходимо купить стартовый пакет умного дома. Пакет управления электроприборами добавит управляемую умную розетку в Ваш дом. Установите и подключите умную розетку вместо стандартной, и управляете ей с помощью беспроводного выключателя. Расположите или переместите беспроводной выключатель в любое удобное для Вас место. Устройства предварительно привязаны и функциональны сразу после установки и подключения.

Характеристики продукта:

  • Дистанционное управление розеткой
  • Настройка не требуется
  • Устройства связаны между собой
  • Может работать со стартовым пакетом
  • Установка выключателей в любое место
 

Все данные о продукции, указанные в этом е-каталоге (характеристики и размеры) могут быть изменены и не являются обязательными к исполнению с нашей стороны. Напоминаем, что всё оборудование должно быть установлено квалифицированными специалистами в соответствии с принятыми требованиями.

Назад в раздел