Мировой специалист   по электрическим и информационным системам зданий

e-каталог 2020

онлайн-каталог продукции Legrand
Управление списком продукции
 

Пакет для управления освещением c 2х мест. Микромодуль реле 300 Вт 240В + два умных беспроводных 1-клавишных выключателя. Цвет Антрацит

Кат. № 752850
Количество в упаковке
1 шт.
Объем
0.624 дм3
Вес
0.17 г

Характеристики продукта могут меняться

 

Получить код продукции для размещения на сайте

Общие характеристики:

Пакет управления освещением с двух мест состоит из элементов системы домашнего комфорта Legrand. Для использования всех возможностей системы необходимо купить стартовый пакет умного дома. Пакет управления освещением с двух мест позволит Вам моментально решить стандартную задачу контроля освещения с двух мест в доме. Подключите микромодуль освещения к светильнику и управляйте им с помощью двух умных беспроводных выключателей. Расположите или переместите беспроводные выключатели в любое удобное для Вас место. Устройства предварительно привязаны и функциональны сразу после установки и подключения.

Характеристики продукта:

  • Контроль освещения с двух мест
  • Настройка не требуется
  • Устройства связаны между собой
  • Может работать со стартовым пакетом
  • Установка выключателей в любое место
 

Все данные о продукции, указанные в этом е-каталоге (характеристики и размеры) могут быть изменены и не являются обязательными к исполнению с нашей стороны. Напоминаем, что всё оборудование должно быть установлено квалифицированными специалистами в соответствии с принятыми требованиями.

Назад в раздел