Перегородка для горизонтального разделения - для шкафов/щитов XL³ 800 полезной шириной 600 мм
Кат. № 0 204 90- Количество в упаковке
- 1 шт.
- Объем
- 7 дм3
- Вес
- 1.763 кг
Характеристики продукта могут меняться
Общие характеристики:
- Двери и комплектующие для шкафов XL³ 800
- Перегородки для горизонтального разделения с интервалом 50 мм
Характеристики продукта:
- Перегородка для горизонтального разделения
- Для шкафов и щитов, полезной шириной 600 мм
-
- Страницы каталога и приложения
- Коммерческая страница (с. 322)
- Технические паспорта / руководства по эксплуатации / экологические паспорта
- Инструкция по монтажу №E7978A/00
-
- Сертификаты
- Сертификат или декларация № not_oblig
Все данные о продукции, указанные в этом е-каталоге (характеристики и размеры) могут быть изменены и не являются обязательными к исполнению с нашей стороны. Напоминаем, что всё оборудование должно быть установлено квалифицированными специалистами в соответствии с принятыми требованиями.