Мировой специалист по электрическим и информационным системам зданий

e-каталог 2021

онлайн-каталог продукции Legrand
Управление списком продукции
 

Перегородка для горизонтального разделения - для шкафов/щитов XL³ 800 полезной шириной 850 мм

Кат. № 0 204 91
Количество в упаковке
1 шт.
Объем
10 дм3
Вес
2.347 кг

Характеристики продукта могут меняться

 

Получить код продукции для размещения на сайте

Общие характеристики:

  • Двери и комплектующие для шкафов XL³ 800
  • Перегородки для горизонтального разделения с интервалом 50 мм

Характеристики продукта:

  • Перегородка для горизонтального разделения
  • Для шкафов и щитов, полезной шириной 850 мм
 
 

Все данные о продукции, указанные в этом е-каталоге (характеристики и размеры) могут быть изменены и не являются обязательными к исполнению с нашей стороны. Напоминаем, что всё оборудование должно быть установлено квалифицированными специалистами в соответствии с принятыми требованиями.

Назад в раздел