Мировой специалист по электрическим и информационным системам зданий

e-каталог 2021

онлайн-каталог продукции Legrand
Управление списком продукции
 

Н.О. + Н.З переключатель - 250 В~ - 20 A - 1 модуль

Кат. № 0 043 88
Количество в упаковке
10 шт.
Объем
1.381 дм3
Вес
683 г

Характеристики продукта могут меняться

 

Получить код продукции для размещения на сайте

Общие характеристики:

  • Переключатели
  • Соответствуют МЭК 60669-1
  • Отключающая способность AC22 A согласно МЭК 60947-3

Характеристики продукта:

  • Н.О. + Н.З переключатель 250 В~
  • Номинальный ток In: 20 А
  • Число модулей: 1
 
 

Все данные о продукции, указанные в этом е-каталоге (характеристики и размеры) могут быть изменены и не являются обязательными к исполнению с нашей стороны. Напоминаем, что всё оборудование должно быть установлено квалифицированными специалистами в соответствии с принятыми требованиями.

Назад в раздел