Переключатель четырехпозиционный с нулевой точкой - 1П - 400 В~ - 16 А
Кат. № 0 046 55- Количество в упаковке
- 1 шт.
- Объем
- 0.521 дм3
- Вес
- 138 г
Характеристики продукта могут меняться
Общие характеристики:
- Переключатели
- Соответствуют МЭК 60669-1
- Отключающая способность AC22 A согласно МЭК 60947-3
Характеристики продукта:
- Четырехпозиционный с нулевой точкой
- Для управления системой вентиляции
- Номинальный ток In: 16 А - 400 В~
- 1П
- Число модулей: 3
-
- Страницы каталога и приложения
- Коммерческая страница (с. 201)
Все данные о продукции, указанные в этом е-каталоге (характеристики и размеры) могут быть изменены и не являются обязательными к исполнению с нашей стороны. Напоминаем, что всё оборудование должно быть установлено квалифицированными специалистами в соответствии с принятыми требованиями.