Перфорированная монтажная плата Lina 12.5 малого размера - для шкафов Altis шириной 800 мм и высотой 800 мм
Кат. № 0 481 40- Количество в упаковке
- 1 шт.
- Объем
- 16 дм3
- Вес
- 6.9 кг
Характеристики продукта могут меняться
Общие характеристики:
- Промышленные металические шкафы Altis - IP 55 - IK 10
- Монтажные платы
- Перфорированные монтажные платы Lina 12.5 малого размера
- Оцинкованная сталь
- С отверстиями, благодаря которым не требуется выполнение подготовительных работ перед установкой оборудования
- Автоматическая состыковка деталей под углом:
- - отверстия 6,5 мм под пластиковый фиксатор, Кат. № 0 366 44 (кабельный лоток)
- - отверстия 3,3 мм под оборудование, закрепляемое болтами, Кат. № 0 347 45
- Допустимая нагрузка 150 кг/м2
Характеристики продукта:
- Перфорированная монтажная плата Lina 12,5 малого размера для шкафов (ВxШ): 800x800 мм
- Масса: 7.6 кг
-
- Сертификаты
- Сертификат или декларация № not_oblig
Все данные о продукции, указанные в этом е-каталоге (характеристики и размеры) могут быть изменены и не являются обязательными к исполнению с нашей стороны. Напоминаем, что всё оборудование должно быть установлено квалифицированными специалистами в соответствии с принятыми требованиями.