Мировой специалист по электрическим и информационным системам зданий

e-каталог 2021

онлайн-каталог продукции Legrand
Управление списком продукции
 

Перфорированная монтажная плата Lina 12.5 малого размера - для шкафов Altis шириной 800 мм и высотой 1000 мм

Кат. № 0 481 43
Количество в упаковке
1 шт.
Объем
20 дм3
Вес
8.6 кг

Характеристики продукта могут меняться

 

Получить код продукции для размещения на сайте

Общие характеристики:

  • Промышленные металические шкафы Altis - IP 55 - IK 10
  • Монтажные платы
  • Перфорированные монтажные платы Lina 12.5 малого размера
  • Оцинкованная сталь
  • С отверстиями, благодаря которым не требуется выполнение подготовительных работ перед установкой оборудования
  • Автоматическая состыковка деталей под углом:
  • - отверстия 6,5 мм под пластиковый фиксатор, Кат. № 0 366 44 (кабельный лоток)
  • - отверстия 3,3 мм под оборудование, закрепляемое болтами, Кат. № 0 347 45
  • Допустимая нагрузка 150 кг/м2

Характеристики продукта:

  • Перфорированная монтажная плата Lina 12,5 малого размера для шкафов (ВxШ): 1 000x800 мм
  • Масса: 9.6 кг
 

Все данные о продукции, указанные в этом е-каталоге (характеристики и размеры) могут быть изменены и не являются обязательными к исполнению с нашей стороны. Напоминаем, что всё оборудование должно быть установлено квалифицированными специалистами в соответствии с принятыми требованиями.

Назад в раздел