Мировой специалист по электрическим и информационным системам зданий

e-каталог 2021

онлайн-каталог продукции Legrand
Управление списком продукции
 

Перфорированная монтажная плата Lina 25 - для шкафов Altis шириной 1000 мм и высотой 800 мм

Кат. № 0 474 91
Количество в упаковке
1 шт.
Объем
23 дм3
Вес
6 кг

Характеристики продукта могут меняться

 

Получить код продукции для размещения на сайте

Общие характеристики:

  • Промышленные металические шкафы Altis - IP 55 - IK 10
  • Монтажные платы
  • Для сборных или моноблочных шкафов Altis
  • Промежуточные платы только для сборных шкафов
  • В сборных шкафах устанавливаются непосредственно на каркас сзади шкафа или на боковую поверхность
  • В моноблочных шкафах устанавливаются с помощью профильных стоек или многофункциональных траверсов
  • Перфорированные монтажные платы Lina 25 малого размера
  • Оцинкованная сталь
  • Допустимая нагрузка: 50 кг/м2

Характеристики продукта:

  • Монтажная плата Lina 25 малого размера для шкафов (ВxШ): 800x1000 мм
  • Масса: 18.4 кг
 

Все данные о продукции, указанные в этом е-каталоге (характеристики и размеры) могут быть изменены и не являются обязательными к исполнению с нашей стороны. Напоминаем, что всё оборудование должно быть установлено квалифицированными специалистами в соответствии с принятыми требованиями.

Назад в раздел