Перфорированная монтажная плата Lina 25 - для шкафов Altis шириной 1000 мм и высотой 1000 мм
Кат. № 0 474 96- Количество в упаковке
- 1 шт.
- Объем
- 25 дм3
- Вес
- 700 г
Характеристики продукта могут меняться
Общие характеристики:
- Промышленные металические шкафы Altis - IP 55 - IK 10
- Монтажные платы
- Для сборных или моноблочных шкафов Altis
- Промежуточные платы только для сборных шкафов
- В сборных шкафах устанавливаются непосредственно на каркас сзади шкафа или на боковую поверхность
- В моноблочных шкафах устанавливаются с помощью профильных стоек или многофункциональных траверсов
- Перфорированные монтажные платы Lina 25 малого размера
- Оцинкованная сталь
- Допустимая нагрузка: 50 кг/м2
Характеристики продукта:
- Монтажная плата Lina 25 малого размера для шкафов (ВxШ): 1 000x1000 мм
- Масса: 23.6 кг
-
- Сертификаты
- Сертификат или декларация № not_oblig
Все данные о продукции, указанные в этом е-каталоге (характеристики и размеры) могут быть изменены и не являются обязательными к исполнению с нашей стороны. Напоминаем, что всё оборудование должно быть установлено квалифицированными специалистами в соответствии с принятыми требованиями.